Meny Sök

Kabelgenomföring 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

11072

3368 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 11,2768 kr
100 - 499 8,0548 kr
500 + 4,6435 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

563,84 kr

50 x 11,2768 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 50.0 mm
Innerdiameter 45.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 60.0 mm
Total höjd 10.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss