Meny Sök

Kabelgenomföring 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

15104

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 18,181 kr
500 - 999 8,4413 kr
1000 + 4,8619 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 818,10 kr

100 x 18,181 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hålgenomföring
Håldiameter 38.0 mm
Innerdiameter 32.0 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 46.0 mm
Total höjd 11.0 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss