Meny Sök

Kabelgenomföring 4 mm 8 mm 11 mm 2 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498029

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,5382 kr
2500 - 4999 0,5117 kr
5000 - 7499 0,4866 kr
7500 - 9999 0,4601 kr
10000 + 0,4322 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

269,10 kr

500 x 0,5382 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hålgenomföring
Håldiameter 8 mm
Innerdiameter 4 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 11 mm
Total höjd 6 mm
Paneltjocklek 2 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss