Meny Sök

Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498040

14282 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,6567 kr
2500 - 4999 0,6233 kr
5000 - 7499 0,5912 kr
7500 - 9999 0,5577 kr
10000 + 0,5243 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

328,35 kr

500 x 0,6567 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 10.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 14.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss