Meny Sök

Kabelgenomföring 2 mm 5 mm 8 mm 2 mm EPDM Svart

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498064

348396 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4448 kr
5000 - 9999 0,4225 kr
10000 - 14999 0,3988 kr
15000 - 19999 0,3793 kr
20000 + 0,3583 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

444,80 kr

1000 x 0,4448 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hålgenomföring
Håldiameter 5 mm
Innerdiameter 2 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 8 mm
Total höjd 5 mm
Paneltjocklek 2 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss