Meny Sök

Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate extreme temperature environments from -40°C to +125°C. Black, metric and made from EPDM.
Artikelnummer:

498069

6532 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,594 kr
2500 - 4999 0,5647 kr
5000 - 7499 0,534 kr
7500 - 9999 0,5034 kr
10000 + 0,4741 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

297,00 kr

500 x 0,594 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hole Grommet
Håldiameter 7.0 mm
Innerdiameter 4.8 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 11.1 mm
Total höjd 6.4 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss