Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 1249 | 0,8311 kr |
1250 - 2499 | 0,7892 kr |
2500 - 3749 | 0,7474 kr |
3750 - 4999 | 0,7069 kr |
5000 + | 0,6637 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | EPDM |
Typ | Hålgenomföring |
Håldiameter | 11 mm |
Håldiameter | 0.433 in |
Innerdiameter | 8 mm |
Innerdiameter | 0.315 in |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Total diameter | 16 mm |
Total diameter | 0.63 in |
Total höjd | 6 mm |
Total höjd | 0.236 in |
Paneltjocklek | 1 mm |
Paneltjocklek | 0.039 in |
Allt material | EPDM-gummi |
Commodity Code | 4016999790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.