Meny Sök

Kabelgenomföring 12 mm 18 mm 22 mm 1 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498107

18756 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 1,2508 kr
1250 - 2499 1,1866 kr
2500 - 3749 1,1253 kr
3750 - 4999 1,0625 kr
5000 + 0,9998 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

312,70 kr

250 x 1,2508 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hole Grommet
Håldiameter 18 mm
Innerdiameter 12 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 22 mm
Total höjd 6 mm
Paneltjocklek 1 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss