Meny Sök

Kabelgenomföring 16 mm 22 mm 27 mm 2 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498113

12200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,9243 kr
500 - 999 1,8267 kr
1000 - 1499 1,743 kr
1500 - 1999 1,6454 kr
2000 + 1,5478 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

192,43 kr

100 x 1,9243 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hole Grommet
Håldiameter 22 mm
Innerdiameter 16 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 27 mm
Total höjd 8 mm
Paneltjocklek 2 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss