Meny Sök

Kabelgenomföring 21 mm 27 mm 34 mm 4 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Artikelnummer:

498119

6200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 3,6534 kr
250 - 499 3,4721 kr
500 - 749 3,2909 kr
750 - 999 3,1096 kr
1000 + 2,9283 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

182,67 kr

50 x 3,6534 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material EPDM
Typ Hole Grommet
Håldiameter 27 mm
Innerdiameter 21 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 34 mm
Total höjd 12 mm
Paneltjocklek 4 mm
Allt material EPDM-gummi
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss