Meny Sök

Kabelgenomföring 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

Denna hålgenomföring omvandlar hål med vassa kanter i paneler och kapslingar till släta öppningar för att skydda kablar som passerar igenom dem. Den lämpar sig för utomhusbruk enligt UL 746C.
Artikelnummer:

HG-2

18180 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8209 kr
5000 + 1,7372 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 820,90 kr

1000 x 1,8209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPE
Typ Hole Grommet
Håldiameter 4.8 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Lägsta drifttemperatur -40 °C
Total diameter 8.0 mm
Total höjd 6.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss