Meny Sök

Kabelgenomföring 21.7 mm 31.0 mm 0.5 mm

Flipp-genomföring skyddar ledningar mot nötning då de passerar genom metallpaneler med vassa kanter. Denna del överensstämmer med standarden NAS1368.
Artikelnummer:

GFA-N14A

114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,5439 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

754,39 kr

100 x 7,5439 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Särskilda egenskaper Panelens min- och maxtjocklek enligt NAS-standard
Typ Flip Grommet
Kompatibel håldiameter 26.2 mm
Höjd under kant 6 mm
Total diameter 31.0 mm
Total höjd 9.2 mm
Paneltjocklek 0.5 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Militärspecifikation NAS1368-N14A
Pris/st. inkl. Moms 9.2451 SEK
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss