Meny Sök

Kabelgenomföring 9.6 mm 17.6 mm .8 mm

Flipp-genomföring skyddar ledningar mot nötning då de passerar genom metallpaneler med vassa kanter. Denna del överensstämmer med standarden NAS1368.
Artikelnummer:

GFA-N6A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 9,2183 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

921,83 kr

100 x 9,2183 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Särskilda egenskaper Panelens min- och maxtjocklek enligt NAS-standard
Typ Flip Grommet
Kompatibel håldiameter 12.7 mm
Höjd under kant 6 mm
Total diameter 17.6 mm
Total höjd 9.2 mm
Paneltjocklek .8 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Militärspecifikation NAS1368-N6A
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss