Meny Sök

Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

Snabbmonterad genomföring som skyddar ledningar mot att nötas av vassa panelkanter. Den snäpps snabbt på plats tack vare sin konform, vilket sparar tid på monteringslinjen.
Artikelnummer:

QFG-16223

54189 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,6158 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 615,80 kr

1000 x 4,6158 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Typ Snabbmonterad genomföring
Kompatibel håldiameter 14.0 mm
Innerdiameter 10.0 mm
Total diameter 17.5 mm
Total höjd 9.5 mm
Paneltjocklek 3.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss