Meny Sök

Pallfötter 36.0 mm 32.0 mm Stål

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Artikelnummer:

1220382

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 49,9214 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

49,92 kr

1 x 49,9214 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Mätlängd 3.0 mm
Kompatibel innerdiameter 50.0 mm
Total bredd 32.0 mm
Total höjd 36.0 mm
Yttre bredd 58.0 mm
Inre bredd 52.0 mm
Hålstorlek 6.2 mm
Modell Stacking
Färg Naturfärgad
Allt material Mjukt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss