Meny Sök

Fötter som kläms fast 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Svart

Påtryckbara hylsfötter med en diameter på 25,3 mm | 0,996 tum passar i hål med en diameter på 12,5 mm | 0,492 tum för att skydda golv och rörändar.
Artikelnummer:

1347530

61862 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 499 15,3173 kr
500 - 1999 10,9409 kr
2000 + 5,3348 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

3 063,46 kr

200 x 15,3173 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Basmaterial PVC
Basform Rund
Färg Svart
Total höjd 20.0 mm
Basens höjd 4.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss