Meny Sök

PCB – monteringsfötter – skruvas

I lager

Monteringsfötter säkrar kretskort mot chassit.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Kroppens diameter Köp
3,7487 kr - 3,7487 kr Fråga angående leveranstidhär
3,7056 kr - 3,7056 kr 807 I lager
Fötter för kretskortsmontage M4 PA Naturfärgad

139004000016

Prisintervall
3,7487 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Typ
    Icke-underskuren
  • Diameter
    7.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
Fötter för kretskortsmontage M3 PA Naturfärgad

139003000016

Prisintervall
3,7056 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
807 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Typ
    Icke-underskuren
  • Allt material
    30 % glasfiberarmerad polyamid 6
  • Commodity Code
    3926909790