Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Längd på distans Alla
Visa mer Visa mindre
Håldiameter B Alla
Paneltjocklek, B-intervall Alla
36 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter B Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,5081 kr - 1,8376 kr 2968 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,834 kr - 2,0379 kr 91966 I lager
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,7172 kr - 1,908 kr 4000 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,8062 kr - 2,0069 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,5086 kr - 2,7873 kr 2764 I lager
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,5538 kr - 1,7265 kr 3472 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,8943 kr - 2,1048 kr 2000 I lager
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,5861 kr - 1,7623 kr 877 I lager
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,5998 kr - 1,7776 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,6984 kr - 1,8871 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,6661 kr - 1,8512 kr 2000 I lager
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,6852 kr - 1,8724 kr 25 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,4901 kr - 1,6556 kr 89 I lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,7845 kr - 1,9827 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,7621 kr - 1,958 kr 771 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,3999 kr - 1,5554 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5846 kr - 1,7606 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,1961 kr - 1,329 kr 38670 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 1403 I lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 1013 I lager
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PS-8-01

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
2968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-7-01

Prisintervall
2,0379 kr - 1,834 kr

Lagernivåer
91966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 HB Naturfärgad

PSC-3

Prisintervall
1,908 kr - 1,7172 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-10-01

Prisintervall
2,0069 kr - 1,8062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Kretskortsstöd 7.9 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-5-01

Prisintervall
2,7873 kr - 2,5086 kr

Lagernivåer
2764 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 HB Naturfärgad

PSC-1

Prisintervall
1,7265 kr - 1,5538 kr

Lagernivåer
3472 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PSM-9-01

Prisintervall
2,1048 kr - 1,8943 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-4-01

Prisintervall
1,7623 kr - 1,5861 kr

Lagernivåer
877 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-9-01

Prisintervall
1,7776 kr - 1,5998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 HB Naturfärgad

PSC-4

Prisintervall
1,8871 kr - 1,6984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-6-01

Prisintervall
1,8512 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 HB Naturfärgad

PSC-2

Prisintervall
1,8724 kr - 1,6852 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CPST-3-01

Prisintervall
1,6556 kr - 1,4901 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PS-6-19

Prisintervall
1,9827 kr - 1,7845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PS-8-19

Prisintervall
1,958 kr - 1,7621 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PSM-4-01

Prisintervall
1,5554 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PSM-8-01

Prisintervall
1,7606 kr - 1,5846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PS-4-01

Prisintervall
1,329 kr - 1,1961 kr

Lagernivåer
38670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PS-7-01

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
1403 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PSM-10-01

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
1013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    3.2 mm