Meny Sök

Pitbull-klämma M4 4.8 5.1 Stål

Den här Pitbull-klämman (8 st./förp.) håller arbetsstycken säkert på plats. I den kombineras klämmans greppstyrka med skruvstädets anpassningsbarhet och flexibilitet. Den har låg grepphöjd och klarar temperaturer från -30 till +80 grader Celsius.
Artikelnummer:

20266639

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 294,0243 kr
5 - 9 1 229,3565 kr
10 - 19 1 164,5773 kr
20 + 1 099,9095 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 294,02 kr

1 x 1 294,0243 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 8.6
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Vridmoment till max. Nm 2.8
Hållkraft kN 1.8
Vikt g 64.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss