Meny Sök

Pitbull-klämma M6 7.1 7.6 Stål

Den här Pitbull-klämman (6 st./förp.) håller arbetsstycken säkert på plats. I den kombineras klämmans greppstyrka med skruvstädets anpassningsbarhet och flexibilitet. Den har låg grepphöjd och klarar temperaturer från -30 till +80 grader Celsius.
Artikelnummer:

20266646

52 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 255,8469 kr
5 - 9 1 193,0713 kr
10 - 19 1 130,2956 kr
20 + 1 067,52 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 255,85 kr

1 x 1 255,8469 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Qty/pack 6.0
d1 M6
h1 7.1
h2 3.8
h3 14.5
l1 7.6
s1 0.6
w1 19.0
Vridmoment till max. Nm 22.5
Hållkraft kN 16.0
Vikt g 136.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss