Meny Sök

Pitbull-klämma M10 11.4 10.2 Stål

Den här Pitbull-klämman (4 st./förp.) håller arbetsstycken säkert på plats. I den kombineras klämmans greppstyrka med skruvstädets anpassningsbarhet och flexibilitet. Den har låg grepphöjd och klarar temperaturer från -30 till +80 grader Celsius.
Artikelnummer:

20266684

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 356,466 kr
5 - 9 1 288,6817 kr
10 - 19 1 220,786 kr
20 + 1 153,0017 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 356,47 kr

1 x 1 356,466 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Vridmoment till max. Nm 40.6
Hållkraft kN 26.0
Vikt g 277.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss