Meny Sök

Pitbull-klämma M12 16.3 15.2 Stål

Den här Pitbull-klämman (2 st./förp.) håller arbetsstycken säkert på plats. I den kombineras klämmans greppstyrka med skruvstädets anpassningsbarhet och flexibilitet. Den har låg grepphöjd och klarar temperaturer från -30 till +80 grader Celsius.
Artikelnummer:

20266691

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 187,2834 kr
5 - 9 1 127,9582 kr
10 - 19 1 068,5217 kr
20 + 1 009,1965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 187,28 kr

1 x 1 187,2834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av klämma Vass egg
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Vridmoment till max. Nm 145.0
Hållkraft kN 50.0
Vikt g 408.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss