Meny Sök

Pitbull-klämma M10 11.43 10.16 Stål

Den här maskinbearbetningsbara Pitbull-klämman levereras i förpackningar om fyra. Den har låg profil med klämning från sidan och används vid maskinbearbetning. Den passar för platta, oregelbundna och runda föremål, minskar materialspill och säkerställer precision och repeterbarhet. Greppet är fast och starkt.
Artikelnummer:

20266714

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 356,466 kr
5 - 9 1 288,6817 kr
10 - 19 1 220,786 kr
20 + 1 153,0017 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 356,47 kr

1 x 1 356,466 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Qty/pack 4.0
d1 M10
Slag max 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Vridmoment till max. Nm 40.0
Hållkraft kN 26.0
Vikt g 263.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss