Meny Sök

Platt kabelklämma Ingen montering 38.1 mm 50.8 mm PA

This flat cable loop is a clip made of natural nylon. It is equipped with a release tab and hold a maximum cable width of 38.0 mm.
Artikelnummer:

FCLCS

2118 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,3327 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 666,35 kr

500 x 3,3327 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Basens längd 50.8 mm
Inre bredd 38.1 mm
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss