Meny Sök

Bricka 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Rostfritt stål

Denna runda, platta bricka används för att tillhandahålla lastfördelning och för att skydda känsliga ytor från den belastning som orsakas av en skruvad fästanordning. Tillverkad av rostfritt stål för överlägsen korrosionsbeständighet i applikationer som kräver styrka och nötningsbeständighet.
Artikelnummer:

1504903

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 67,89 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

678,90 kr

10 x 67,89 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M12
Innerdiameter 12.0 mm
Ytterdiameter 40.0 mm
Tjocklek 7.5 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Material Rostfritt stål
Allt material Rostfritt stål
Slutför Matt
Färg Silver
Specifikationer DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss