Meny Sök

Täcklock för plåtar 6.4 mm 10.4 mm PA Beige

Denna skyddshatt är gjord av beige nylon och är utformad för att täcka hål i plåt av olika material. Det ger skydd mot vassa och ojämna kanter samt ett tilltalande utseende. Passar paneltjocklek 0,8–3,8 mm
Artikelnummer:

161006415402

74788 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5856 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

585,60 kr

1000 x 0,5856 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Beige
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss