Meny Sök

Täcklock för plåtar 12.7 mm 17.1 mm Grå PA66

Grå plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Artikelnummer:

161012727002

154 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,8938 kr
1000 + 0,6414 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

446,90 kr

500 x 0,8938 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Material PA66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss