Meny Sök

Täcklock för plåtar 18.0 mm 22.8 mm Vit PA66

Vit plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Artikelnummer:

161018011302

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,2117 kr
1000 + 0,8673 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

605,85 kr

500 x 1,2117 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Material PA66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss