Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: PA66 Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7497 kr - 1,0456 kr | 7500 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Svart
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
0,6937 kr - 0,9666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
Grå
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
1,1073 kr - 1,5368 kr | 27816 I lager |
1.079 in
27.4 mm
|
Vit
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,6606 kr - 0,9206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.673 in
17.1 mm
|
Vit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
1,3328 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,9393 kr - 1,4937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,6377 kr - 0,6377 kr | 28497 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
1,2869 kr - 1,7809 kr | 26637 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Grå
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
0,8933 kr - 1,2481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Grå
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,6262 kr - 0,6262 kr | 651 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Grå
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,9953 kr - 1,5799 kr | 8250 I lager |
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
1,2869 kr - 1,7809 kr | 750 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Vit
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
1,3328 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
Grå
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
0,6492 kr - 0,6492 kr | 47297 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,7009 kr - 0,7009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,6377 kr - 0,6377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,6492 kr - 0,6492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,5687 kr - 0,5687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,5917 kr - 0,5917 kr | 8124 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,7497 kr - 1,0456 kr | 1362 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Vit
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.