Meny Sök

Plugg med snäppfäste NPT 1,1/4" Gas Röd LDPE

Dessa röda LDPE-pluggar med snäppfäste är snabba och enkla att montera, med en enda vridning och ger en tät passform när de väl har tryckts på plats. Ribban passar säkert in i en gänga. En centrerad flik upptill ger ett säkert fäste för åtdragning och borttagning, vilket är lämpligt för NPT-gängor.
Artikelnummer:

20573386

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,3759 kr
1000 - 4999 0,9828 kr
5000 + 0,8845 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

137,59 kr

100 x 1,3759 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 49.5 mm
h 10.2 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1,1/4" Gas
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss