Meny Sök

Plugg med snäppfäste NPT 2" Gas Röd LDPE

Dessa röda LDPE-pluggar med snäppfäste är snabba och enkla att montera, med en enda vridning och ger en tät passform när de väl har tryckts på plats. Ribban passar säkert in i en gänga. En centrerad flik upptill ger ett säkert fäste för åtdragning och borttagning, vilket är lämpligt för NPT-gängor.
Artikelnummer:

20573393

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 1,7873 kr
500 - 2499 1,2766 kr
2500 + 1,1489 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

89,37 kr

50 x 1,7873 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 67.8 mm
h 11.0 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 2" Gas
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss