Meny Sök

Plugg med snäppfäste UNF 11/16" UNF Röd LDPE

Dessa röda LDPE-pluggar med snäppfäste är snabba och enkla att montera, med en enda vridning och ger en tät passform när de väl har tryckts på plats. Ribban passar säkert in i en gänga. En centrerad flik upptill ger ett säkert fäste för åtdragning och borttagning, vilket är lämpligt för UNF-gängor.
Artikelnummer:

20573416

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,642 kr
5000 - 24999 0,4585 kr
25000 + 0,4127 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

321,00 kr

500 x 0,642 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.0 mm
h 7.2 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 11/16" UNF
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss