Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Färg | Typ av montage | Maximalt vridmoment | Material (kroppen) | Total bredd | Köp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,3571 kr - 216,513 kr | 106 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
85,1939 kr - 204,1156 kr | 4 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
76,7228 kr - 198,8555 kr | 300 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
1501219 | 106,057 kr - 222,7197 kr | I produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
106,057 kr - 222,7197 kr | 49 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
942,6934 kr - 1 979,6562 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Genomskinlig
|
Skruvmontering
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Aluminium
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
980,0689 kr - 2 058,1447 kr | I produktion |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
904,679 kr - 1 899,8259 kr | I produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Genomskinlig
|
Skruvmontering
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Aluminium
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
300,0227 kr - 630,0477 kr | 38 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
317,8507 kr - 659,5457 kr | I produktion |
0.465 in
11.8 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Svart
|
Threaded Bolt
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
239,1537 kr - 502,2229 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
300,0227 kr - 630,0477 kr | 38 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
271,686 kr - 570,5407 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Threaded Bolt
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
356,7899 kr - 740,5279 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.68 Nm
0.68 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
317,8507 kr - 659,5457 kr | I produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Svart
|
Threaded Bolt
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
243,8391 kr - 512,0622 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
243,4821 kr - 511,3124 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
302,923 kr - 636,1383 kr | I produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
269,1806 kr - 565,2794 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Threaded Bolt
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
243,4821 kr - 511,3124 kr | I produktion |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta