These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Serienummer: SR6575
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek på stomme | Gängstorlek, tapp | Minsta vridmoment | Minsta vridmoment | Material (kroppen) | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6946 kr - 32,963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
18,1817 kr - 30,6915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
20,4447 kr - 44,108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
16,7501 kr - 37,7573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
49,5176 kr - 49,5176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
15,8435 kr - 35,5342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
10,408 kr - 23,0738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Blå acetal
|
2
|
||
11,0905 kr - 24,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Blå acetal
|
2
|
||
28,9117 kr - 46,7329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Rostfritt stål
|
1
|
||
11,725 kr - 26,43 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Blå acetal
|
2
|
||
13,5821 kr - 30,8756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Blå acetal
|
2
|
||
12,7779 kr - 21,484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Blå acetal
|
2
|
||
38,7881 kr - 38,7881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Blå acetal
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.