Meny Sök

Räfflade gripknoppar - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Knoppdiameter Alla
Gängstorlek Alla
Visa mer Visa mindre
Gängans material Alla
Visa mer Visa mindre
Typ av montage Alla
Visa mer Visa mindre
Gängans längd Alla
Knoppmaterial Alla
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
10,3748 kr - 21,7871 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Mässing
Hona
16.0 mm
PA
34,04 kr - 37,7025 kr 2712 I lager
28.0 mm
M8
Stål
Hona
50.0 mm
PA
30,5929 kr - 30,7365 kr 3 I lager
32.0 mm
M8
Mässing
Hona
8.0 mm
PA
208,118 kr - 214,0541 kr 36 I lager
100.0 mm
M16
Mässing
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
92,2096 kr - 95,0605 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
M8
Mässing
Gängat hål
25.0 mm
PA
18,8153 kr - 41,322 kr 105 I lager
15.0 mm
M4
Stål
Hona
25.0 mm
PA
2,9624 kr - 4,0359 kr 2668 I lager
12.5 mm
M5
PA
Hona
12.0 mm
PA
5,8082 kr - 6,9372 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M5
Mässing
Hona
11.0 mm
PA
19,8207 kr - 29,1666 kr 2559 I lager
23.0 mm
M6
Stål
Hona
40.0 mm
PA
25,4223 kr - 25,9968 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M6
Mässing
Hona
10.0 mm
PA
153,6827 kr - 157,8531 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
M12
Mässing
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
149,9484 kr - 154,2662 kr 50 I lager
100.0 mm
M12
Mässing
Gängad pinnbult
40.0 mm
PA
115,7647 kr - 118,8658 kr 8 I lager
80.0 mm
M12
Mässing
Gängat hål
30.0 mm
PA
2,7184 kr - 3,7343 kr 6000 I lager
10.5 mm
M4
PA
Hona
11.0 mm
PA
77,8471 kr - 163,479 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Fenolplast
Skruvmontering
26.0 mm
PA
16,5651 kr - 33,4654 kr 100 I lager
30.0 mm
M6
Mässing
Gängad pinnbult
9.0 mm
PA
88,6189 kr - 88,6189 kr 280 I lager
44.0 mm
M8
Mässing
Gängat hål
13.0 mm
PP
24,0677 kr - 43,2322 kr 274 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
12.0 mm
PA
35,565 kr - 54,0044 kr 73 I lager
50.0 mm
M10
Mässing
Gängad pinnbult
12.0 mm
PA
18,2408 kr - 29,981 kr 2297 I lager
23.0 mm
M5
Stål
Hona
25.0 mm
PA
  • av 2
Räfflad knopp 22.0 mm Insats M6 16.0 mm PA Svart

466344

Prisintervall
21,7871 kr - 10,3748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 28.0 mm Insats M8 50.0 mm PA Svart

KTSR-28M08F

Prisintervall
37,7025 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
2712 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm Insats M8 8.0 mm PA Svart

258320859935

Prisintervall
30,7365 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 100.0 mm Insats M16 PA Svart

271161059935

Prisintervall
214,0541 kr - 208,118 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängans längd
    37.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 63.0 mm Insats M8 PA Svart

271630859935

Prisintervall
95,0605 kr - 92,2096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Räfflad knopp 15.0 mm Insats M4 25.0 mm PA Svart

KTSR-15M04F

Prisintervall
41,322 kr - 18,8153 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Vred med grepp 12.5 mm M5 PA Svart

084005059901

Prisintervall
4,0359 kr - 2,9624 kr

Lagernivåer
2668 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    12.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp 15.0 mm Insats M5 11.0 mm PA Svart

466343

Prisintervall
6,9372 kr - 5,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 23.0 mm Insats M6 40.0 mm PA Svart

KTSR-23M06F

Prisintervall
29,1666 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
2559 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 25.0 mm Insats M6 10.0 mm PA Svart

258250659935

Prisintervall
25,9968 kr - 25,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 80.0 mm Insats M12 PA Svart

271128059935

Prisintervall
157,8531 kr - 153,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 100.0 mm M12 40.0 mm Stål PA

271401259935

Prisintervall
154,2662 kr - 149,9484 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Knoppdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Ratt 80.0 mm Insats M12 PA Svart

271801259935

Prisintervall
118,8658 kr - 115,7647 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 10.5 mm M4 PA Svart

084004059901

Prisintervall
3,7343 kr - 2,7184 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Knoppdiameter
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Räfflad knopp 20.0 mm M5 26.0 mm

460583

Prisintervall
163,479 kr - 77,8471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    26.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
Vred med grepp 30.0 mm M6 PA Svart

106063069901

Prisintervall
33,4654 kr - 16,5651 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 44.0 mm M8 PP Svart

1219095

Prisintervall
88,6189 kr - 88,6189 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Knoppdiameter
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
Vred med grepp 40.0 mm M8 PA Svart

106084069901

Prisintervall
43,2322 kr - 24,0677 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
Vred med grepp 50.0 mm M10 PA Svart

106105069901

Prisintervall
54,0044 kr - 35,565 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 23.0 mm Insats M5 25.0 mm PA Svart

KTSR-23M05F

Prisintervall
29,981 kr - 18,2408 kr

Lagernivåer
2297 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt