Meny Sök

Räfflade gripknoppar - gängad insats

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
23,3667 kr - 41,973 kr 748 I lager
M8
Mässing
Gängad pinnbult
PA
10,0726 kr - 21,1525 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Female
PA
29,7018 kr - 29,8413 kr 6 I lager
M8
Mässing
Female
PA
202,0563 kr - 207,8195 kr 72 I lager
M16
Mässing
Threaded Through Hole
PA
89,5239 kr - 92,2917 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Mässing
Gängad insats
PA
18,2673 kr - 40,1184 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Stål
Female
PA
2,8761 kr - 3,9184 kr 6336 I lager
M5
PA
Female
PA
34,5291 kr - 52,4314 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Mässing
Gängad pinnbult
PA
33,0485 kr - 36,6044 kr 1424 I lager
M8
Stål
Female
PA
102,7712 kr - 105,6605 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Mässing
Gängad pinnbult
PA
103,4684 kr - 106,222 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Mässing
Gängad insats
PA
2,427 kr - 3,3327 kr 57384 I lager
M3
PA
Female
PA
16,0827 kr - 32,4907 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Mässing
Gängad pinnbult
PA
75,5797 kr - 158,7174 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Fenolplast
Screw Mount
PA
4,9387 kr - 6,7059 kr Fråga angående leveranstidhär
14.8 mm
M4
Aluminium
10.5 mm
PA6
  • av 2
Vred med grepp 40.0 mm M8 PA Svart

106084069901

Prisintervall
41,973 kr - 23,3667 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 22.0 mm Insats M6 16.0 mm PA Svart

466344

Prisintervall
21,1525 kr - 10,0726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp 32.0 mm Insats M8 8.0 mm PA Svart

258320859935

Prisintervall
29,8413 kr - 29,7018 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 100.0 mm Insats M16 PA Svart

271161059935

Prisintervall
207,8195 kr - 202,0563 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 63.0 mm Insats M8 PA Svart

271630859935

Prisintervall
92,2917 kr - 89,5239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 15.0 mm Insats M4 25.0 mm PA Svart

KTSR-15M04F

Prisintervall
40,1184 kr - 18,2673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Vred med grepp 12.5 mm M5 PA Svart

084005059901

Prisintervall
3,9184 kr - 2,8761 kr

Lagernivåer
6336 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Vred med grepp 50.0 mm M10 PA Svart

106105069901

Prisintervall
52,4314 kr - 34,5291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 28.0 mm Insats M8 50.0 mm PA Svart

KTSR-28M08F

Prisintervall
36,6044 kr - 33,0485 kr

Lagernivåer
1424 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Ratt 80.0 mm M10 30.0 mm Stål PA

271301059935

Prisintervall
105,6605 kr - 102,7712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Ratt 80.0 mm Insats M10 PA Svart

271801059935

Prisintervall
106,222 kr - 103,4684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Vred med grepp 8.5 mm M3 PA Svart

084003059901

Prisintervall
3,3327 kr - 2,427 kr

Lagernivåer
57384 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Vred med grepp 30.0 mm M6 PA Svart

106063069901

Prisintervall
32,4907 kr - 16,0827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 20.0 mm M5 26.0 mm

460583

Prisintervall
158,7174 kr - 75,5797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    PA
  • Commodity Code
    3926300090
Räfflad knopp M4 10.5 mm PA6 Svart

20088026

Prisintervall
6,7059 kr - 4,9387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Diameter, handhjul
    14.8 mm
  • Knoppdiameter
    14.8 mm
  • Färg
    Svart