Meny Sök

Räfflad knopp 16.0 mm M5 16.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1219083

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 16,5329 kr
125 - 249 14,5859 kr
250 - 499 13,819 kr
500 + 12,4654 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

413,32 kr

25 x 16,5329 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M5
Gängans längd 16.0 mm
Knoppdiameter 16.0 mm
Knopphöjd 8.0 mm
Total höjd 29.0 mm
Skaftdiameter 11.0 mm
Skafthöjd 5.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Gängans material Zinkpläterat stål
Typ av montage Hane
Knoppmaterial PA
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss