Meny Sök

Räfflad knopp 32.0 mm M10 30.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1219091

150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 21,9224 kr
125 - 249 20,8523 kr
250 - 499 19,74 kr
500 + 17,5576 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

548,06 kr

25 x 21,9224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Gängans längd 30.0 mm
Knoppdiameter 32.0 mm
Knopphöjd 13.0 mm
Total höjd 52.0 mm
Skaftdiameter 17.0 mm
Skafthöjd 9.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Gängans material Zinkpläterat stål
Typ av montage Hane
Knoppmaterial PA
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss