Meny Sök

Knopp, mjuk yta 44.0 mm M8 50.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1219100

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 86,5954 kr
50 - 99 82,1891 kr
100 - 199 77,8384 kr
200 + 69,8173 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

865,95 kr

10 x 86,5954 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Gängans längd 50.0 mm
Knoppdiameter 44.0 mm
Knopphöjd 14.0 mm
Total höjd 74.0 mm
Skaftdiameter 17.0 mm
Skafthöjd 10.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Gängans material Zinkpläterat stål
Typ av montage Hane
Knoppmaterial PA
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss