Meny Sök

Knopp, mjuk yta 54.0 mm M8 30.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

1219106

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 91,8805 kr
50 - 99 87,2649 kr
100 - 199 82,705 kr
200 + 76,4368 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

918,81 kr

10 x 91,8805 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Gängans längd 30.0 mm
Knoppdiameter 54.0 mm
Knopphöjd 17.5 mm
Total höjd 60.0 mm
Skaftdiameter 20.0 mm
Skafthöjd 12.5 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Gängans material Zinkpläterat stål
Typ av montage Hane
Knoppmaterial PA
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss