Meny Sök

Räfflad knopp 39.5 mm M8 40.0 mm PP Svart

Artikelnummer:

1219125

3400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 42,0009 kr
5 - 9 39,9636 kr
10 + 37,7695 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

42,00 kr

1 x 42,0009 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Gängans längd 40.0 mm
Knoppdiameter 39.5 mm
Knopphöjd 14.0 mm
Total höjd 66.5 mm
Skaftdiameter 17.0 mm
Skafthöjd 12.5 mm
Färg Svart
Gängans material Zinkpläterat stål
Typ av montage Hane
Knoppmaterial PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss