Meny Sök

Ratt 50.0 mm M10 20.0 mm Rostfritt stål

Artikelnummer:

1504725

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 356,37 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

356,37 kr

1 x 356,37 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Gängans längd 20.0 mm
Knoppdiameter 50.0 mm
Knopphöjd 17.0 mm
Total höjd 54.0 mm
Skaftdiameter 21.0 mm
Skafthöjd 17.0 mm
Gängans material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Knoppmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 8487905990

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss