Meny Sök

Ratt 50.0 mm M10 25.0 mm Rostfritt stål

Artikelnummer:

1504726

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 372,8009 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

372,80 kr

1 x 372,8009 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Gängans längd 25.0 mm
Knoppdiameter 50.0 mm
Knopphöjd 17.0 mm
Total höjd 59.0 mm
Skaftdiameter 21.0 mm
Skafthöjd 17.0 mm
Gängans material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Knoppmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 8487905990

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss