Meny Sök

Ratt 50.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål

Artikelnummer:

1504730

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 + 290,3423 kr
Standardförpackning: 15

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

4 355,13 kr

15 x 290,3423 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Gängans längd 16.0 mm
Knoppdiameter 50.0 mm
Knopphöjd 16.0 mm
Total höjd 34.0 mm
Skaftdiameter 21.0 mm
Skafthöjd 18.0 mm
Gängans material Rostfritt stål
Typ av montage Threaded Through Bore
Knoppmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 8487905990

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss