Meny Sök

Ratt 60.0 mm M12 40.0 mm Rostfritt stål

Artikelnummer:

1504736

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 562,1667 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

562,17 kr

1 x 562,1667 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Gängans längd 40.0 mm
Knoppdiameter 60.0 mm
Knopphöjd 21.0 mm
Total höjd 79.0 mm
Skaftdiameter 25.0 mm
Skafthöjd 18.0 mm
Gängans material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Knoppmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 8487905990

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss