Meny Sök

Räfflad knopp Tapp M6 16.0 mm PA Svart

Artikelnummer:

258251659935

560 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 21,2514 kr
50 - 999 21,1678 kr
1000 + 20,9447 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

212,51 kr

10 x 21,2514 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Gängans längd 16.0 mm
Knoppdiameter 25.0 mm
Knopphöjd 11.0 mm
Total höjd 35.0 mm
Skafthöjd 8.0 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Gängans material Mässing
Typ av montage Gängad pinnbult
Knoppmaterial PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss