Meny Sök

Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Artikelnummer:

SS-10050

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 156,8161 kr
25 + 74,6743 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

156,82 kr

1 x 156,8161 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 10.0 mm
WT 1.6 mm
Rullängd 25.0 m
Material Silikon
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss