Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 286,988 kr |
50 + | 150,0432 kr |
Regellängd | 45.0 mm |
---|---|
Regellängd | 1.772 in |
Grepplängd | 24.0 mm |
Grepplängd | 0.945 in |
Låsområde | 24.0 mm |
Låsområde | 0.945 in |
Hylsans höjd | 20.0 mm |
Hylsans höjd | 0.787 in |
Nyckeltyp | Olika låsning |
Låstyp | Keyed To Differ |
Färg | Svart |
Slutför | Pulverlackerad |
Allt material | Kromad pressgjuten zinklegering |
Regelmaterial | Zinkpläterat stål |
Inriktning vid montering | Universell |
Inkluderar | Two keys supplied with each latch |
Commodity Code | 7907000090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.