Meny Sök

Nyckellås 20.0 mm Olika låsning Naturfärgad

Regelspärrar med cylinder är utformade för att låsa och säkra åtkomst med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa vid ramen eller hållaren på baksidan. Perfekta för flygväskor, stålskåp och utdragslådor. Nyckelvridning 90 grader. Regelspärren har olika låsning och levereras med två huvudnycklar. Krompläterad ytbehandling.
Artikelnummer:

250200250E

78 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 381,7629 kr
100 + 88,8657 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

381,76 kr

1 x 381,7629 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 20.0 mm
Hylsans höjd 20.0 mm
Nyckeltyp Olika låsning
Färg Naturfärgad
Slutför Krompläterad
Inriktning vid montering Universell
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss