Meny Sök

Regellås

I lager

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Hylsans höjd Nyckeltyp Köp
124,8133 kr - 265,2194 kr 99 I lager
18.0 mm
20.0 mm
Euro-nyckel (5333)
91,5317 kr - 393,2157 kr 117 I lager
20.0 mm
20.0 mm
Olika låsning
154,5445 kr - 295,5976 kr 42 I lager
24.0 mm
20.0 mm
Olika låsning
32,0198 kr - 35,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
Olika låsning
188,01 kr - 263,214 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
20.0 mm
Huvudnyckel
72,1882 kr - 80,2091 kr 180 I lager
22.6 mm
Nyckel CH751
  • av 4
Nyckellås Euro-nyckel (5333) 45.0 mm 18.0 mm Svart

063120537E

Prisintervall
265,2194 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    18.0 mm
  • Låsområde
    18.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Euro-nyckel (5333)
Nyckellås 20.0 mm Olika låsning Naturfärgad

250200250E

Prisintervall
393,2157 kr - 91,5317 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Låsområde
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
  • Färg
    Naturfärgad
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 24.0 mm Silver

063113233E

Prisintervall
295,5976 kr - 154,5445 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    24.0 mm
  • Låsområde
    24.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Olika låsning 45.0 mm 8.0 mm Svart

063123261E

Prisintervall
35,5776 kr - 32,0198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    8.0 mm
  • Låsområde
    8.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Olika låsning
Nyckellås Huvudnyckel 45.0 mm 20.0 mm Silver

06344059E

Prisintervall
263,214 kr - 188,01 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Grepplängd
    20.0 mm
  • Låsområde
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    20.0 mm
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel
Utanpåliggande avtryckare, lyft och vrid 32.5 mm PA6 Svart

20030858

Prisintervall
80,2091 kr - 72,1882 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    32.5 mm
  • Hylsans höjd
    22.6 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel CH751
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish